Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0787 € - 0,0828 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0682 € - 0,0718 € 1688 En stock
6.5 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,0682 € - 0,0718 € 496 En stock
4.9 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,0602 € - 0,0635 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.9 mm
8 mm
9.5 mm
0,062 € - 0,0652 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
12.7 mm
4.7 mm
0,0658 € - 0,0693 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.3 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,0335 € - 0,0414 € 1000 En stock
3.6 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,063 € - 0,0663 € 4500 En stock
3.6 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,042 € - 0,0518 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.9 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0306 € - 0,0378 € 1000 En stock
2.3 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,0417 € - 0,0515 € 992 En stock
6.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2193 € - 0,2307 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.7 mm
30.2 mm
6.3 mm
0,0343 € - 0,0423 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,0935 € - 0,2068 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,0299 € - 0,0369 € 877 En stock
8.1 mm
9.7 mm
9.7 mm
0,1083 € - 0,1083 € 47 En stock
10 mm
12 mm
19.9 mm
0,0741 € - 0,0915 € 7881 En stock
8.4 mm
14.4 mm
14.2 mm
0,0698 € - 0,0862 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
15.7 mm
12.2 mm
0,1636 € - 0,1722 € 555 En stock
8.1 mm
19.1 mm
19.0 mm
0,0781 € - 0,0824 € 9471 En stock
5.6 mm
12.7 mm
12.7 mm
  • de 44
Separador 0.171 in 0.500 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339411

Rango de precios
0,0828 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8 (M4)
Separador 0.257 in 0.500 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339381

Rango de precios
0,0718 € - 0,0682 €

Niveles de existencias
1688 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4 (M6)
Separador 0.194 in 0.375 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339299

Rango de precios
0,0718 € - 0,0682 €

Niveles de existencias
496 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #10
Separador 0.194 in 0.313 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339206

Rango de precios
0,0635 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    8 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #10
Separador 0.219 in 0.500 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339329

Rango de precios
0,0652 € - 0,062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.7 mm
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #12 (M5)
Separador 0.171 in 0.500 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339343

Rango de precios
0,0693 € - 0,0658 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8 (M4)
Separador 0.140 in 0.250 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339084

Rango de precios
0,0414 € - 0,0335 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6 (M3.5)
Separador 0.140 in 0.375 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339275

Rango de precios
0,0663 € - 0,063 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6 (M3.5)
Separador 0.194 in 0.500 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339428

Rango de precios
0,0518 € - 0,042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #10
Separador 0.091 in 0.188 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339015

Rango de precios
0,0378 € - 0,0306 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Diámetro exterior
    4.8 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #2 (M2)
Separador 0.257 in 0.500 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339442

Rango de precios
0,0515 € - 0,0417 €

Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4 (M6)
Separador 0.813 in 1.188 in 6.3 mm Nylon 6/6

10339008

Rango de precios
0,2307 € - 0,2193 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.3 mm
  • Diámetro interior
    20.7 mm
  • Diámetro exterior
    30.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/4
Separador 0.140 in 0.250 in 11.1 mm Nylon 6/6

10339107

Rango de precios
0,0423 € - 0,0343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6 (M3.5)
Separador 0.140 in 0.500 in 15.9 mm Nylon 6/6

10339466

Rango de precios
0,2068 € - 0,0935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6 (M3.5)
Separador 0.320 in 0.380 in 9.7 mm Nylon 6/6

10338803

Rango de precios
0,0369 € - 0,0299 €

Niveles de existencias
877 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.7 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/16 (M8)
Separador 0.394 in 0.472 in 19.9 mm Nylon 6/6

10338841

Rango de precios
0,1083 € - 0,1083 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.9 mm
  • Diámetro interior
    10 mm
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/8
Separador 0.330 in 0.565 in 14.2 mm Nylon 6/6

10338889

Rango de precios
0,0915 € - 0,0741 €

Niveles de existencias
7881 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    14.2 mm
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    14.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/16 (M8)
Separador 0.500 in 0.618 in 12.2 mm Nylon 6/6

10338926

Rango de precios
0,0862 € - 0,0698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.2 mm
  • Diámetro interior
    12.7 mm
  • Diámetro exterior
    15.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/8 (M10)
Separador 0.320 in 0.750 in 19.0 mm Nylon 6/6

10338964

Rango de precios
0,1722 € - 0,1636 €

Niveles de existencias
555 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.0 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/16 (M8)
Separador 0.219 in 0.500 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339435

Rango de precios
0,0824 € - 0,0781 €

Niveles de existencias
9471 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #12 (M5)