Menu Search

Separador 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

Este espaciador redondo, natural y sin rosca hecho de poliamida (PA 66) se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores son esenciales en aplicaciones donde se requiere aislamiento térmico y eléctrico entre sus componentes.
Referencia de Essentra:

10114971

Número de pieza del fabricante:

005459600002

6250 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1567 €
1250 + 0,1489 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

39,18 €

250 x 0,1567 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 8.0 mm
Diámetro interior 5.2 mm
Diámetro exterior 10.0 mm
Material completo Poliamida 6/6
Color Natural
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790
Cantidad del paquete 250

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros