Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,1313 € - 0,1382 € 941 En stock
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,142 € - 0,1496 € 39810 En stock
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,1095 € - 0,1153 € 61719 En stock
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1799 € - 0,1894 € 380 En stock
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,1125 € - 0,1186 € 57500 En stock
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,257 € - 0,2708 € 32 En stock
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,5403 € - 0,5683 € 1105 En stock
5.2 mm
18.0 mm
8.0 mm
0,1351 € - 0,1425 € 5661 En stock
6.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,2486 € - 0,2626 € 4297 En stock
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,257 € - 0,2708 € 2250 En stock
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,2152 € - 0,2264 € 2487 En stock
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1825 € - 0,1924 € 2424 En stock
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,257 € - 0,2708 € 90 En stock
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,1102 € - 0,116 € 6581 En stock
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,1138 € - 0,1199 € 33251 En stock
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,119 € - 0,1252 € 121 En stock
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1407 € - 0,1481 € 239 En stock
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1704 € - 0,1795 € 6461 En stock
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1894 € - 0,1993 € 60 En stock
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,2221 € - 0,2337 € 248 En stock
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
  • de 44
Separador 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PA

10044957

Rango de precios
0,1382 € - 0,1313 €

Niveles de existencias
941 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10045015

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
39810 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm PA

10044841

Rango de precios
0,1153 € - 0,1095 €

Niveles de existencias
61719 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10045107

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10044889

Rango de precios
0,1186 € - 0,1125 €

Niveles de existencias
57500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10045572

Rango de precios
0,2708 € - 0,257 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 18.0 mm 8.0 mm PA

10045619

Rango de precios
0,5683 € - 0,5403 €

Niveles de existencias
1105 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 7.5 mm PA

10045688

Rango de precios
0,1425 € - 0,1351 €

Niveles de existencias
5661 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10045756

Rango de precios
0,2626 € - 0,2486 €

Niveles de existencias
4297 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045800

Rango de precios
0,2708 € - 0,257 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10045527

Rango de precios
0,2264 € - 0,2152 €

Niveles de existencias
2487 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10045442

Rango de precios
0,1924 € - 0,1825 €

Niveles de existencias
2424 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045602

Rango de precios
0,2708 € - 0,257 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PA

10045213

Rango de precios
0,116 € - 0,1102 €

Niveles de existencias
6581 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10045251

Rango de precios
0,1199 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
33251 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PA

10045282

Rango de precios
0,1252 € - 0,119 €

Niveles de existencias
121 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10045329

Rango de precios
0,1481 € - 0,1407 €

Niveles de existencias
239 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10045411

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
6461 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10045480

Rango de precios
0,1993 € - 0,1894 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10046050

Rango de precios
0,2337 € - 0,2221 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro