Menu Search

Engranajes - Rectos

En stock

Las ruedas dentadas son uno de los tipos de engranajes más comunes. También se conocen como engranajes de corte recto y pueden encontrarse en una multitud de aplicaciones que requieren la transmisión de fuerza mecánica.

Código De La Serie: SR2021

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Número de dientes Diámetro del núcleo Diámetro del taladro Diámetro exterior Compra
26,2443 € - 27,6194 € Solicite el plazo de entrega aquí
24
20.0 mm
35,8598 € - 37,7532 € Solicite el plazo de entrega aquí
35
24.0 mm
4,8416 € - 5,0954 € 115 En stock
40
12.0 mm
12,9476 € - 13,614 € 99 En stock
15
14.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11
7.8 mm
0,9992 € - 1,0523 € 1296 En stock
16
2.4 mm
14.4 mm
19,4446 € - 20,4718 € 67 En stock
30
12.0 mm
32,5065 € - 34,2202 € 45 En stock
30
20.0 mm
3,5478 € - 3,7361 € 67 En stock
15
6.0 mm
8,0584 € - 8,4899 € 60 En stock
72
15.0 mm
16,6499 € - 17,5279 € Solicite el plazo de entrega aquí
24
18.0 mm
23,6526 € - 24,9008 € 100 En stock
21
20.0 mm
0,9992 € - 1,0523 € 7585 En stock
13
12.0 mm
20,6908 € - 21,7909 € 22 En stock
18
18.0 mm
8,0584 € - 8,4899 € 36 En stock
18
9.0 mm
20,6908 € - 21,7909 € 117 En stock
50
16.0 mm
29,1956 € - 30,7294 € 99 En stock
28
20.0 mm
20,3417 € - 21,4101 € Solicite el plazo de entrega aquí
35
24.0 mm
8,6994 € - 9,1638 € 70 En stock
96
15.0 mm
15,1796 € - 15,9729 € 84 En stock
40
16.0 mm
  • de 3
Engranaje 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Rango de precios
27,6194 € - 26,2443 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    20.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 35.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Rango de precios
37,7532 € - 35,8598 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Rango de precios
5,0954 € - 4,8416 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Rango de precios
13,614 € - 12,9476 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    14.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la cara
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    7.8 mm
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Rango de precios
1,0523 € - 0,9992 €

Niveles de existencias
1296 En stock
Atributos
  • Diámetro del taladro
    2.4 mm
  • Anchura de la cara
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.4 mm
  • Anchura general
    3.5 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
Engranaje 30.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185506

Rango de precios
20,4718 € - 19,4446 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura del núcleo
    8.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Rango de precios
34,2202 € - 32,5065 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    20.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Rango de precios
3,7361 € - 3,5478 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    6.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Rango de precios
8,4899 € - 8,0584 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 24.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185858

Rango de precios
17,5279 € - 16,6499 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    18.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Rango de precios
24,9008 € - 23,6526 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    20.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 3.0 mm 2.4 mm 12.0 mm POM

10403877

Rango de precios
1,0523 € - 0,9992 €

Niveles de existencias
7585 En stock
Atributos
  • Anchura de la cara
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Rango de precios
21,7909 € - 20,6908 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    18.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Rango de precios
8,4899 € - 8,0584 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    9.0 mm
  • Anchura del núcleo
    8.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Rango de precios
21,7909 € - 20,6908 €

Niveles de existencias
117 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    16.0 mm
  • Anchura del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Rango de precios
30,7294 € - 29,1956 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    20.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Rango de precios
21,4101 € - 20,3417 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Rango de precios
9,1638 € - 8,6994 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Rango de precios
15,9729 € - 15,1796 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    16.0 mm
  • Anchura del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural