10403808
551388
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Anchura de la cara | 0.118 in |
|---|---|
| Anchura de la cara | 3.0 mm |
| Diámetro exterior | 0.307 in |
| Diámetro exterior | 7.8 mm |
| Anchura general | 0.118 in |
| Anchura general | 3.0 mm |
| Material completo | Polioximetileno |
| Color | Negro |
| Número de dientes | 11 |
| Tipo de engranaje | Engranaje dentado |
| Código de material | 3926909790 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
| Diámetro de inclinación | 0.26 in |
| Diámetro de inclinación | 6.6 mm |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar