Menu Search

Engranaje 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

Este engranaje está fabricado en POM natural y se utiliza para controlar la aceleración de un movimiento en un cuerpo en desplazamiento como tapas, paneles de cuadros y puertas de aparatos.
Referencia de Essentra:

10185742

Número de pieza del fabricante:

104003300005

115 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 4,9615 €
50 + 4,7143 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

49,62 €

10 x 4,9615 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del núcleo 12.0 mm
Anchura del núcleo 7.0 mm
Anchura general 10.0 mm
Material completo Polioximetileno
Color Natural
Número de dientes 40
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros