Las ruedas dentadas son uno de los tipos de engranajes más comunes. También se conocen como engranajes de corte recto y pueden encontrarse en una multitud de aplicaciones que requieren la transmisión de fuerza mecánica.
Código De La Serie: SR2021
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Número de dientes | Diámetro del núcleo | Diámetro del taladro | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2325 € - 16,0364 € | 90 En stock |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 5,1621 € - 5,4276 € | 96 En stock |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 6,7646 € - 7,1296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 8,3789 € - 8,821 € | 51 En stock |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 20,6908 € - 21,7909 € | 117 En stock |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 25,7894 € - 27,1328 € | 54 En stock |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 8,6994 € - 9,1638 € | 70 En stock |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 29,1956 € - 30,7294 € | 99 En stock |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 20,3417 € - 21,4101 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 15,1796 € - 15,9729 € | 84 En stock |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 12,9476 € - 13,614 € | 39 En stock |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 19,9609 € - 21,0187 € | 47 En stock |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 6,7646 € - 7,1296 € | 60 En stock |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,9992 € - 1,0523 € | 11 En stock |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 9,0199 € - 9,4959 € | 200 En stock |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 23,6526 € - 24,9008 € | 213 En stock |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 4,8416 € - 5,0954 € | 115 En stock |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 12,9476 € - 13,614 € | 99 En stock |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 36,9916 € - 38,9274 € | 43 En stock |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 29,1956 € - 30,7294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar