Menu Search

Engranajes - Rectos

En stock

Las ruedas dentadas son uno de los tipos de engranajes más comunes. También se conocen como engranajes de corte recto y pueden encontrarse en una multitud de aplicaciones que requieren la transmisión de fuerza mecánica.

Código De La Serie: SR2021

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Número de dientes Diámetro del núcleo Diámetro del taladro Diámetro exterior Compra
5,0264 € - 5,2849 € 96 En stock
35
12.0 mm
0,9729 € - 1,0246 € 11 En stock
11
2.4 mm
10.4 mm
14,7805 € - 15,553 € 84 En stock
40
16.0 mm
20,1468 € - 21,218 € 117 En stock
50
16.0 mm
28,428 € - 29,9215 € 99 En stock
28
20.0 mm
19,8069 € - 20,8472 € Solicite el plazo de entrega aquí
35
24.0 mm
14,832 € - 15,6148 € 100 En stock
12
18.0 mm
4,3805 € - 4,6174 € 21 En stock
25
10.0 mm
24,1226 € - 25,3895 € 92 En stock
40
24.0 mm
6,2747 € - 6,6084 € 90 En stock
50
15.0 mm
0,9729 € - 1,0246 € 9201 En stock
14
8.0 mm
9,4069 € - 9,9024 € 50 En stock
28
12.0 mm
7,5344 € - 7,933 € 18 En stock
15
9.0 mm
13,3179 € - 14,0183 € Solicite el plazo de entrega aquí
18
17.0 mm
11,8862 € - 12,5042 € 41 En stock
12
14.0 mm
23,0308 € - 24,2462 € 214 En stock
60
16.0 mm
28,428 € - 29,9215 € Solicite el plazo de entrega aquí
25
20.0 mm
36,0191 € - 37,904 € 43 En stock
40
24.0 mm
8,7828 € - 9,2463 € 200 En stock
24
12.0 mm
5,974 € - 6,286 € 48 En stock
48
15.0 mm
  • de 3
Engranaje 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Rango de precios
5,2849 € - 5,0264 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Rango de precios
1,0246 € - 0,9729 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Diámetro del taladro
    2.4 mm
  • Anchura de la cara
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.4 mm
  • Anchura general
    3.5 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
Engranaje 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Rango de precios
15,553 € - 14,7805 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    16.0 mm
  • Anchura del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Rango de precios
21,218 € - 20,1468 €

Niveles de existencias
117 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    16.0 mm
  • Anchura del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Rango de precios
29,9215 € - 28,428 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    20.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Rango de precios
20,8472 € - 19,8069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575

Rango de precios
15,6148 € - 14,832 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    18.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 25.0 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10185711

Rango de precios
4,6174 € - 4,3805 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 40.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185889

Rango de precios
25,3895 € - 24,1226 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Rango de precios
6,6084 € - 6,2747 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Rango de precios
1,0246 € - 0,9729 €

Niveles de existencias
9201 En stock
Atributos
  • Anchura de la cara
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 28.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185490

Rango de precios
9,9024 € - 9,4069 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura del núcleo
    8.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 15.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445

Rango de precios
7,933 € - 7,5344 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    9.0 mm
  • Anchura del núcleo
    8.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 18.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185834

Rango de precios
14,0183 € - 13,3179 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    17.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Rango de precios
12,5042 € - 11,8862 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    14.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Rango de precios
24,2462 € - 23,0308 €

Niveles de existencias
214 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    16.0 mm
  • Anchura del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 25.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185636

Rango de precios
29,9215 € - 28,428 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    20.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Rango de precios
37,904 € - 36,0191 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Rango de precios
9,2463 € - 8,7828 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura del núcleo
    8.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 48.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185759

Rango de precios
6,286 € - 5,974 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural