Menu Search

Engranajes - Rectos

En stock

Las ruedas dentadas son uno de los tipos de engranajes más comunes. También se conocen como engranajes de corte recto y pueden encontrarse en una multitud de aplicaciones que requieren la transmisión de fuerza mecánica.

Código De La Serie: SR2021

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Número de dientes Diámetro del núcleo Diámetro del taladro Diámetro exterior Compra
0,9729 € - 1,0246 € 650 En stock
12
11.2 mm
20,1468 € - 21,218 € 22 En stock
18
18.0 mm
31,6519 € - 33,3205 € 59 En stock
30
20.0 mm
3,4546 € - 3,6379 € 67 En stock
15
6.0 mm
7,8465 € - 8,2667 € 60 En stock
72
15.0 mm
16,2122 € - 17,0671 € Solicite el plazo de entrega aquí
24
18.0 mm
0,6501 € - 0,6835 € 870 En stock
11
10.3 mm
0,9729 € - 1,0246 € 7585 En stock
13
12.0 mm
12,6072 € - 13,2561 € 100 En stock
15
14.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
11
7.8 mm
0,9729 € - 1,0246 € 1296 En stock
16
2.4 mm
14.4 mm
25,5543 € - 26,8933 € Solicite el plazo de entrega aquí
24
20.0 mm
7,8465 € - 8,2667 € 36 En stock
18
9.0 mm
13,3179 € - 14,0183 € 33 En stock
35
16.0 mm
23,0308 € - 24,2462 € 100 En stock
21
20.0 mm
0,9729 € - 1,0246 € Solicite el plazo de entrega aquí
11
10.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
10
9.6 mm
34,917 € - 36,7607 € Solicite el plazo de entrega aquí
35
24.0 mm
4,7143 € - 4,9615 € 115 En stock
40
12.0 mm
31,3326 € - 32,9806 € Solicite el plazo de entrega aquí
32
24.0 mm
  • de 3
Engranaje 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Rango de precios
1,0246 € - 0,9729 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Anchura de la cara
    3.5 mm
  • Diámetro exterior
    11.2 mm
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Rango de precios
21,218 € - 20,1468 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    18.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Rango de precios
33,3205 € - 31,6519 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    20.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Rango de precios
3,6379 € - 3,4546 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    6.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Rango de precios
8,2667 € - 7,8465 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 24.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185858

Rango de precios
17,0671 € - 16,2122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    18.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 3.0 mm 2.4 mm 10.3 mm POM

10403839

Rango de precios
0,6835 € - 0,6501 €

Niveles de existencias
870 En stock
Atributos
  • Anchura de la cara
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.3 mm
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 3.0 mm 2.4 mm 12.0 mm POM

10403877

Rango de precios
1,0246 € - 0,9729 €

Niveles de existencias
7585 En stock
Atributos
  • Anchura de la cara
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Rango de precios
13,2561 € - 12,6072 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    14.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la cara
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    7.8 mm
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Rango de precios
1,0246 € - 0,9729 €

Niveles de existencias
1296 En stock
Atributos
  • Diámetro del taladro
    2.4 mm
  • Anchura de la cara
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.4 mm
  • Anchura general
    3.5 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
Engranaje 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Rango de precios
26,8933 € - 25,5543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    20.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Rango de precios
8,2667 € - 7,8465 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    9.0 mm
  • Anchura del núcleo
    8.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Rango de precios
14,0183 € - 13,3179 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    16.0 mm
  • Anchura del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Rango de precios
24,2462 € - 23,0308 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    20.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403822

Rango de precios
1,0246 € - 0,9729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la cara
    5.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.4 mm
  • Anchura general
    4.5 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la cara
    3.5 mm
  • Diámetro exterior
    9.6 mm
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 35.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Rango de precios
36,7607 € - 34,917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Rango de precios
4,9615 € - 4,7143 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 32.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185667

Rango de precios
32,9806 € - 31,3326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural