Menu Search

Émbolos indexados - Con y sin bloqueo

En stock

Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.

Código De La Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Fuerza del extremo final Tamaño de rosca del cuerpo Longitud del perno Tipo de bloqueo del asa Diámetro de la cabeza Fuerza de extremo inicial Compra
6,6733 € - 7,0287 € 205 En stock
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
12,7761 € - 13,4548 € 8 En stock
47.5 mm
35.0 N
16 x 1.5
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11.00 N
7,5025 € - 7,9001 € 118 En stock
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.00 N
9,0516 € - 9,5367 € 10 En stock
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
18.0 mm
5.00 N
6,2644 € - 6,5981 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
4.00 N
9,7839 € - 10,301 € 30 En stock
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
5.00 N
10,7954 € - 11,366 € 2 En stock
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
6.00 N
12,5072 € - 13,1634 € 208 En stock
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
7,1904 € - 7,5663 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
7,7064 € - 8,1153 € 86 En stock
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.00 N
9,7953 € - 10,3113 € 20 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11.00 N
8,3739 € - 8,8157 € 20 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
20,188 € - 21,2499 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.0 N
12,8729 € - 13,5517 € 120 En stock
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11.0 N
6,5116 € - 6,8567 € 28 En stock
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
7,6529 € - 8,0515 € 760 En stock
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
18.0 mm
5.00 N
7,007 € - 7,384 € 465 En stock
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
8,6756 € - 9,1278 € 29 En stock
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.0 N
7,6745 € - 8,0834 € 419 En stock
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
18.0 mm
5.00 N
  • de 6
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 PA Negro

10196366

Rango de precios
7,0287 € - 6,6733 €

Niveles de existencias
205 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del perno
    13.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    43.0 mm
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 x 1.5

10196229

Rango de precios
13,4548 € - 12,7761 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 x 1.5 PA Negro

10195925

Rango de precios
7,9001 € - 7,5025 €

Niveles de existencias
118 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 X 1.5
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 18.0 mm M10 PA Negro

10196519

Rango de precios
9,5367 € - 9,0516 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    20.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    49.0 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M8 PA Negro

10195796

Rango de precios
6,5981 € - 6,2644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M12 x 1.5 PA Negro

10196526

Rango de precios
10,301 € - 9,7839 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 X 1.5
  • Longitud del perno
    20.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    52.0 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M12 PA Negro

10196533

Rango de precios
11,366 € - 10,7954 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    24.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    22.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    59.0 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M16 x 1.5 PA Negro

10196540

Rango de precios
13,1634 € - 12,5072 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Longitud del perno
    24.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    22.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M10 PA Negro

10195864

Rango de precios
7,5663 € - 7,1904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    16.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 PA Negro

10195932

Rango de precios
8,1153 € - 7,7064 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 PA Negro

10196007

Rango de precios
10,3113 € - 9,7953 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M10 PA Negro

10196083

Rango de precios
8,8157 € - 8,3739 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    16.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Rango de precios
21,2499 € - 20,188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 X 1.5
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Rango de precios
13,5517 € - 12,8729 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 x 1.0 PA Negro

10196250

Rango de precios
6,8567 € - 6,5116 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.0
  • Longitud del perno
    16.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    39.5 mm
Émbolo de indexación 18.0 mm M10 PA Negro

10196298

Rango de precios
8,0515 € - 7,6529 €

Niveles de existencias
760 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    20.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    49.0 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196441

Rango de precios
7,384 € - 7,007 €

Niveles de existencias
465 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    12.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
Émbolo de indexación 16.0 mm M10 x 1.0 PA Negro

10196489

Rango de precios
9,1278 € - 8,6756 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Longitud del perno
    16.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
Pasador de indexación M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

10235317


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    16.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
Émbolo de indexación 18.0 mm M10 PA Negro

10196403

Rango de precios
8,0834 € - 7,6745 €

Niveles de existencias
419 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    17.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    52.0 mm