10196250
1220801
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 6,8567 € |
| 50 + | 6,5116 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M8 x 1.0 |
|---|---|
| Longitud del perno | 16.0 mm |
| Longitud del perno | 0.63 in |
| Fuerza del extremo final | 24.00 N |
| Fuerza del extremo final | 24.00 N |
| Diámetro de la cabeza | 0.63 in |
| Diámetro de la cabeza | 16.0 mm |
| Longitud general | 1.555 in |
| Longitud general | 39.5 mm |
| Material del cuerpo | Acero |
| Finalizar | Mate |
| Material completo | Poliamida |
| Tipo de bloqueo del asa | Sin posición de reposo y bloqueo |
| Código de material | 7318190090 |
| Tamaño de rosca del cuerpo | M8 x 1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar