Menu Search

Émbolos indexados - Con y sin bloqueo

En stock

Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.

Código De La Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Fuerza del extremo final Tamaño de rosca del cuerpo Longitud del perno Tipo de bloqueo del asa Diámetro de la cabeza Fuerza de extremo inicial Compra
8,3739 € - 8,8157 € 21 En stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
12,841 € - 13,5187 € 20 En stock
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
6,8567 € - 7,2223 € 10 En stock
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
7,039 € - 7,4057 € 22 En stock
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
7,1471 € - 7,5241 € 10 En stock
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
10196427 8,9228 € - 9,3853 € 66 En stock
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
6.00 N
10196564 6,9319 € - 7,2975 € 336 En stock
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
6,2644 € - 6,5981 € 233 En stock
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
7,1904 € - 7,5663 € 9 En stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
15,7909 € - 16,6231 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
9,7953 € - 10,3113 € 3 En stock
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
7,1039 € - 7,4808 € 25 En stock
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,5025 € - 7,9001 € 27 En stock
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,7839 € - 10,301 € 20 En stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,2644 € - 6,5981 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
7,1904 € - 7,5663 € 26 En stock
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,7064 € - 8,1153 € 18 En stock
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,7953 € - 10,3113 € 40 En stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
19,8254 € - 20,8698 € 8 En stock
M16 x 1.5
  • de 6
Émbolo de indexación 25.0 mm Negro

10196120

Rango de precios
8,8157 € - 8,3739 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Código de material
    7318190090
Émbolo de indexación 33.0 mm Negro

10196182

Rango de precios
13,5187 € - 12,841 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
  • Código de material
    7318190090
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196342

Rango de precios
7,2223 € - 6,8567 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    32.5 mm
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 PA Negro

10196380

Rango de precios
7,4057 € - 7,039 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del perno
    13.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    43.5 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm Negro

10196052

Rango de precios
7,5241 € - 7,1471 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
  • Longitud general
    27.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 21.0 mm M12 PA Negro

10196427

Rango de precios
9,3853 € - 8,9228 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    20.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    22.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196564

Rango de precios
7,2975 € - 6,9319 €

Niveles de existencias
336 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    33.0 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm Negro

10195819

Rango de precios
6,5981 € - 6,2644 €

Niveles de existencias
233 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
  • Longitud general
    27.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 25.0 mm Negro

10195895

Rango de precios
7,5663 € - 7,1904 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 28.0 mm Negro

10628621

Rango de precios
16,6231 € - 15,7909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
  • Longitud general
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 33.0 mm Negro

10196038

Rango de precios
10,3113 € - 9,7953 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 25.0 mm Negro

10195833

Rango de precios
7,4808 € - 7,1039 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 28.0 mm Negro

10195918

Rango de precios
7,9001 € - 7,5025 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
  • Longitud general
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 33.0 mm Negro

10195970

Rango de precios
10,301 € - 9,7839 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 21.0 mm Negro

10195796

Rango de precios
6,5981 € - 6,2644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
  • Longitud general
    27.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 25.0 mm Negro

10195871

Rango de precios
7,5663 € - 7,1904 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 28.0 mm Negro

10195949

Rango de precios
8,1153 € - 7,7064 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
  • Longitud general
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Émbolo de indexación 33.0 mm Negro

10196014

Rango de precios
10,3113 € - 9,7953 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
  • Longitud general
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasador de indexación M10 x 1 6.0 mm Nylon

10235317


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
  • Tamaño de rosca del cuerpo
    M10 x 1
Émbolo de indexación M16 x 1.5 Negro

10270684

Rango de precios
20,8698 € - 19,8254 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Finalizar
    Mate
  • Material completo
    Acero bruñido
  • Código de material
    7326909890
  • Tamaño de rosca del cuerpo
    M16 x 1.5