Menu Search

Émbolo de indexación 33.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10196014

Número de pieza del fabricante:

1220767

20 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 10,5897 €
50 + 10,0597 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

105,90 €

10 x 10,5897 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del perno 10.0 mm
Diámetro de la cabeza 33.0 mm
Altura del pomo 25.5 mm
Longitud general 47.5 mm
Material completo Poliamida
Código de material 7318190090
Tamaño de rosca del cuerpo M16

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros