Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.
Código De La Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Fuerza del extremo final | Tamaño de rosca del cuerpo | Longitud del perno | Tipo de bloqueo del asa | Diámetro de la cabeza | Fuerza de extremo inicial | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2644 € - 6,5981 € | 233 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 9,7953 € - 10,3113 € | 3 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 8,3739 € - 8,8157 € | 42 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 9,8272 € - 10,3432 € | 68 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 6,3509 € - 6,6836 € | 6 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 10196373 | 7,2872 € - 7,6632 € | 220 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|
| 7,1904 € - 7,5663 € | 9 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 15,7909 € - 16,6231 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 7,1039 € - 7,4808 € | 25 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,5025 € - 7,9001 € | 27 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,7839 € - 10,301 € | 20 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 7,1471 € - 7,5241 € | 10 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 8,3739 € - 8,8157 € | 31 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,7064 € - 8,1153 € | 86 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,7953 € - 10,3113 € | 20 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 20,188 € - 21,2499 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 12,8729 € - 13,5517 € | 120 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,5116 € - 6,8567 € | 28 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 7,8681 € - 8,2884 € | 39 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 14,8639 € - 15,6467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar