Menu Search

Émbolo de muelle - Pasador - Casquillo hexagonal

En stock

Estos émbolos de muelle con extremo de pasador y casquillo hexagonal se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo roscado, un extremo de pasador y un mecanismo de muelle, así como un casquillo hexagonal. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.

El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una alineación precisa para poder ajustar la extensión o retracción del émbolo a las necesidades individuales. El pasador del émbolo se puede expandir o retraer rápidamente usando fuerza manual mediante inserción, lo que permite modificaciones o cambios de posición rápidos.

El casquillo hexagonal facilita la colocación del émbolo de muelle con una llave hexagonal. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. Si el pasador está fabricado en termpolástico, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador es de acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.

  • Tiene tres componentes: un cuerpo roscado, un extremo de pasador y un mecanismo de muelle, así como un casquillo hexagonal.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador está fabricado en acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
  • El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una alineación precisa para poder ajustar la extensión o retracción del émbolo.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SR32200

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 s1 Material Carga de muelle d1 d2 t Compra
14,9634 € - 19,9546 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
4.0
Acero inoxidable 303
Aumentó
M12
6.0
2.0
14,9018 € - 19,8622 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
4.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M12
6.0
2.0
8,6782 € - 11,5743 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
2.3
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M5
2.4
0.8
8,6782 € - 11,5743 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
2.5
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M6
2.7
0.9
9,9106 € - 13,2072 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1.0
Acero inoxidable 303
Normal
M3
1.0
0.5
49,8095 € - 66,4161 € Solicite el plazo de entrega aquí
52.0
10.0
Acero inoxidable 303
Aumentó
M24
12.0
3..0
9,8079 € - 13,0737 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
3.0
Acero inoxidable 303
Aumentó
M8
3.5
1.4
11,1019 € - 14,7991 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
3.0
Acero inoxidable 303
Aumentó
M10
4.0
1.4
22,101 € - 29,4646 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
4.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M12
6.0
2.0
11,1019 € - 14,7991 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
3.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M10
4.0
1.4
36,8488 € - 49,1317 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
7.0
Acero inoxidable 303
Aumentó
M20
10.0
3.0
8,6782 € - 11,5743 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
2.3
Acero inoxidable 303
Aumentó
M5
2.4
0.8
8,6782 € - 11,5743 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
2.5
Acero inoxidable 303
Aumentó
M6
2.7
0.9
22,101 € - 29,4646 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
5.0
Acero inoxidable 303
Aumentó
M16
7.5
2.5
9,8079 € - 13,0737 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
3.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M8
3.5
1.4
12,4187 € - 19,104 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
5.0
Acero negro
Normal
M16
7.5
2.5
6,2834 € - 9,6684 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
2.3
Acero inoxidable 303
Normal
M5
2.4
0.8
6,2834 € - 9,6684 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
1.5
Acero inoxidable 303
Normal
M4
1.5
0.6
8,198 € - 12,6091 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
3.0
Acero inoxidable 303
Normal
M10
4.0
1.4
8,7798 € - 13,5082 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
4.0
Acero negro
Aumentó
M12
6.0
2.0
  • de 4
Émbolo con resorte M12 6.0 28.0 Acero inoxidable 303

20760960

Rango de precios
19,9546 € - 14,9634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Émbolo con resorte M12 6.0 28.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761042

Rango de precios
19,8622 € - 14,9018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Émbolo con resorte M5 2.4 18.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761004

Rango de precios
11,5743 € - 8,6782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Émbolo con resorte M6 2.7 20.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761011

Rango de precios
11,5743 € - 8,6782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Émbolo con resorte M3 1.0 12.0 Acero inoxidable 303

20760915

Rango de precios
13,2072 € - 9,9106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • l1
    12.0
  • s1
    1.0
Émbolo con resorte M24 12.0 52.0 Acero inoxidable 303

20760991

Rango de precios
66,4161 € - 49,8095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Émbolo con resorte M8 3.5 22.0 Acero inoxidable 303

20760946

Rango de precios
13,0737 € - 9,8079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Émbolo con resorte M10 4.0 22.0 Acero inoxidable 303

20760953

Rango de precios
14,7991 € - 11,1019 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Émbolo con resorte M12 6.0 28.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761059

Rango de precios
29,4646 € - 22,101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Émbolo con resorte M10 4.0 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761035

Rango de precios
14,7991 € - 11,1019 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Émbolo con resorte M20 10.0 40.0 Acero inoxidable 303

20760984

Rango de precios
49,1317 € - 36,8488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Émbolo con resorte M5 2.4 18.0 Acero inoxidable 303

20760922

Rango de precios
11,5743 € - 8,6782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Émbolo con resorte M6 2.7 20.0 Acero inoxidable 303

20760939

Rango de precios
11,5743 € - 8,6782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Émbolo con resorte M16 7.5 32.0 Acero inoxidable 303

20760977

Rango de precios
29,4646 € - 22,101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Émbolo con resorte M8 3.5 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761028

Rango de precios
13,0737 € - 9,8079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Émbolo con resorte M16 7.5 40.0 Acero negro

20254407

Rango de precios
19,104 € - 12,4187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Émbolo con resorte M5 2.4 18.0 Acero inoxidable 303

20254216

Rango de precios
9,6684 € - 6,2834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Émbolo con resorte M4 1.5 15.0 Acero inoxidable 303

20254209

Rango de precios
9,6684 € - 6,2834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Émbolo con resorte M10 4.0 22.0 Acero inoxidable 303

20254247

Rango de precios
12,6091 € - 8,198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Émbolo con resorte M12 6.0 35.0 Acero negro

20254438

Rango de precios
13,5082 € - 8,7798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0