Menu Search

Émbolo con resorte M24 12.0 52.0 Acero inoxidable 303

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Referencia de Essentra:

20760991

Número de pieza del fabricante:

20760991

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 64,67 €
20 - 49 58,20 €
50 - 99 54,97 €
100 + 48,50 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

64,67 €

1 x 64,67 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Aumentó
d1 M24
d2 12.0
l1 52.0
s1 10.0
t 3..0
w1 3.7
Carga elástica F1 ≈ N 86.0
Carga elástica F2 ≈ N 247.0
A/F 10.0
Peso g 167
Material Acero inoxidable 303
Finalizar Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros