20761011
20761011
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 11,27 € |
| 20 - 49 | 10,14 € |
| 50 - 99 | 9,58 € |
| 100 + | 8,45 € |
| Carga de muelle | Normal |
|---|---|
| d1 | M6 |
| d2 | 2.7 |
| l1 | 20.0 |
| s1 | 2.5 |
| t | 0.9 |
| w1 | 1.3 |
| Carga elástica F1 ≈ N | 20.0 |
| Carga elástica F2 ≈ N | 50.0 |
| A/F | 2.0 |
| Peso g | 3.6 |
| Material | 303 Stainless, Thermo Pin |
| Finalizar | Stainless, Thermo Pin |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar