20760984
20760984
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 47,84 € |
| 20 - 49 | 43,06 € |
| 50 - 99 | 40,66 € |
| 100 + | 35,88 € |
| Carga de muelle | Aumentó |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 10.0 |
| l1 | 40.0 |
| s1 | 7.0 |
| t | 3.0 |
| w1 | 3.7 |
| Carga elástica F1 ≈ N | 93.0 |
| Carga elástica F2 ≈ N | 211.0 |
| A/F | 7.0 |
| Peso g | 86.5 |
| Material | Acero inoxidable 303 |
| Finalizar | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar