Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
34,7522 € - 57,9272 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
25.0
700.0
37,0079 € - 61,6764 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
25.0
750.0
41,0867 € - 68,4847 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
25.0
850.0
328,7039 € - 365,2277 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
5800.0
26,5534 € - 44,2591 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
25.0
500.0
24,4934 € - 40,8189 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
25.0
450.0
39,0061 € - 65,0033 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
25.0
800.0
56,0217 € - 93,3695 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
25.0
1100.0
47,4727 € - 79,1246 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
25.0
1000.0
8,7859 € - 14,6466 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
25.0
100.0
30,8176 € - 51,3661 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
25.0
600.0
18,0353 € - 30,0554 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
25.0
300.0
28,6855 € - 47,8126 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
25.0
550.0
278,5429 € - 309,4944 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
4850.0
249,2497 € - 276,9464 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5750.0
25,2144 € - 42,024 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
700.0
96,5831 € - 160,9684 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
3150.0
225,7657 € - 250,8462 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5150.0
240,9891 € - 267,7691 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5550.0
207,2669 € - 230,2977 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
4700.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 25.0 700.0 0.4 Acero

20289645

Rango de precios
57,9272 € - 34,7522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 25.0 750.0 0.4 Acero

20289652

Rango de precios
61,6764 € - 37,0079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 25.0 850.0 0.4 Acero

20289676

Rango de precios
68,4847 € - 41,0867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 5800.0 0.4 Acero

20289478

Rango de precios
365,2277 € - 328,7039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 25.0 500.0 0.4 Acero

20289607

Rango de precios
44,2591 € - 26,5534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 25.0 450.0 0.4 Acero

20289591

Rango de precios
40,8189 € - 24,4934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 25.0 800.0 0.4 Acero

20289669

Rango de precios
65,0033 € - 39,0061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 25.0 1100.0 0.4 Acero

20289720

Rango de precios
93,3695 € - 56,0217 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 25.0 1000.0 0.4 Acero

20289706

Rango de precios
79,1246 € - 47,4727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 25.0 100.0 0.4 Acero

20289522

Rango de precios
14,6466 € - 8,7859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 25.0 600.0 0.4 Acero

20289621

Rango de precios
51,3661 € - 30,8176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 25.0 300.0 0.4 Acero

20289560

Rango de precios
30,0554 € - 18,0353 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 25.0 550.0 0.4 Acero

20289614

Rango de precios
47,8126 € - 28,6855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 4850.0 0.4 Acero

20289287

Rango de precios
309,4944 € - 278,5429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 5750.0 0.4 Acero

20288273

Rango de precios
276,9464 € - 249,2497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 700.0 0.4 Acero

20288457

Rango de precios
42,024 € - 25,2144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 3150.0 0.4 Acero

20287757

Rango de precios
160,9684 € - 96,5831 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 5150.0 0.4 Acero

20288150

Rango de precios
250,8462 € - 225,7657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 5550.0 0.4 Acero

20288235

Rango de precios
267,7691 € - 240,9891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 4700.0 0.4 Acero

20288068

Rango de precios
230,2977 € - 207,2669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099