Menu Search

Vástago hueco endurecido 25.0 750.0 0.4 Acero

Eje de acero endurecido 25Ø diseñado para usar con pasamuros de bola lineales. Proporciona un movimiento giratorio suave y preciso. Su diseño hueco es perfecto para usar cuando se necesita disminuir el peso, puesto que ofrece mayor eficiencia, menor consumo de energía y mayor maniobrabilidad. Fabricado en acero al carbono.
Referencia de Essentra:

20289652

Número de pieza del fabricante:

20289652

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 61,6764 €
10 - 19 55,5067 €
20 - 39 52,427 €
40 - 49 46,2573 €
50 - 99 43,1776 €
100 + 37,0079 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

61,68 €

1 x 61,6764 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 25.0
l1 750.0
Depth of hardness min 0.4
Material Acero
Código de material 7304318099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros