Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
398,9107 € - 443,233 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
4600.0
16,999 € - 28,3387 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
200.0
357,0743 € - 396,7528 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
4100.0
21,0716 € - 35,1193 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
250.0
496,1764 € - 551,3094 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
5800.0
39,7419 € - 66,2295 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
550.0
487,862 € - 542,0642 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
5700.0
54,9109 € - 91,5111 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
800.0
75,1997 € - 125,3293 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
1050.0
27,1011 € - 45,1685 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
350.0
64,1456 € - 106,9129 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
950.0
458,7934 € - 509,7692 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
5350.0
90,4322 € - 150,7168 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
1300.0
172,1692 € - 191,2944 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
1700.0
13,9208 € - 23,2084 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
150.0
432,4116 € - 480,4573 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
5000.0
294,3779 € - 327,0854 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
3350.0
111,747 € - 186,2486 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
2350.0
183,9743 € - 204,4112 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
2600.0
382,2079 € - 424,679 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
4400.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 30.0 4600.0 0.6 Acero

20291617

Rango de precios
443,233 € - 398,9107 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 200.0 0.6 Acero

20291921

Rango de precios
28,3387 € - 16,999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 4100.0 0.6 Acero

20291518

Rango de precios
396,7528 € - 357,0743 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 250.0 0.6 Acero

20291938

Rango de precios
35,1193 € - 21,0716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 5800.0 0.6 Acero

20291853

Rango de precios
551,3094 € - 496,1764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 550.0 0.6 Acero

20291990

Rango de precios
66,2295 € - 39,7419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 5700.0 0.6 Acero

20291839

Rango de precios
542,0642 € - 487,862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 800.0 0.6 Acero

20292041

Rango de precios
91,5111 € - 54,9109 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 1050.0 0.6 Acero

20292096

Rango de precios
125,3293 € - 75,1997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 350.0 0.6 Acero

20291952

Rango de precios
45,1685 € - 27,1011 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 950.0 0.6 Acero

20292072

Rango de precios
106,9129 € - 64,1456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 5350.0 0.6 Acero

20291761

Rango de precios
509,7692 € - 458,7934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 1300.0 0.6 Acero

20292140

Rango de precios
150,7168 € - 90,4322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 1700.0 0.6 Acero

20292225

Rango de precios
191,2944 € - 172,1692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 150.0 0.6 Acero

20291914

Rango de precios
23,2084 € - 13,9208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 5000.0 0.6 Acero

20291693

Rango de precios
480,4573 € - 432,4116 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 3350.0 0.6 Acero

20291365

Rango de precios
327,0854 € - 294,3779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 2350.0 0.6 Acero

20291167

Rango de precios
186,2486 € - 111,747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 2600.0 0.6 Acero

20291211

Rango de precios
204,4112 € - 183,9743 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 4400.0 0.6 Acero

20291570

Rango de precios
424,679 € - 382,2079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099