Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,8078 € - 41,5605 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 185,6163 € - 410,3108 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 46,1955 € - 102,1142 € | 27 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 126,0926 € - 278,7283 € | 26 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 162,946 € - 360,2013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 118,1307 € - 261,1359 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 51,9841 € - 114,9171 € | 38 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 0,6414 € - 1,4181 € | 950 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,114 € - 2,4623 € | 100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 3,4783 € - 7,6889 € | 441 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 10266502 | 0,8283 € - 1,8311 € | 2700 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
| 0,9486 € - 2,0972 € | 410 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 3,1003 € - 6,8515 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 8,9404 € - 19,776 € | 107 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 1,1774 € - 2,603 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 5,7886 € - 12,8132 € | 15 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 1,9085 € - 4,2178 € | 117 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 6,8495 € - 15,141 € | 155 En stock |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 24,9466 € - 55,1462 € | 1 En stock |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 59,5546 € - 131,6443 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar