Menu Search

Disco adhesivo ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Goma Negro

Este tapón de obturación de tipo cúpula está hecho de nylon negro y estabilizado por calor según la norma UL94 -V2 para ajustarse a un grosor de panel de 3,2 mm. Fácil de introducir en los orificios del panel para obturarlos y proteger de los bordes afilados. El perfil está diseñado con un respiradero abierto para favorecer la ventilación.
Referencia de Essentra:

10266649

Número de pieza del fabricante:

48327

1650 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 1,6254 €
500 - 2499 0,7741 €
2500 + 0,7353 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

81,27 €

50 x 1,6254 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
OD 45.0 mm
T 1.5 mm
 Tamaño nominal de la tubería ANSI 3/4"
Color Negro
Material Goma
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros