Menu Search

Disco adhesivo DIN 200 1.5 mm Goma Negro

Este tapón de obturación de tipo cúpula está hecho de nylon negro y estabilizado por calor según la norma UL94 -V2 para ajustarse a un grosor de panel de 3,2 mm. Fácil de introducir en los orificios del panel para obturarlos y proteger de los bordes afilados. El perfil está diseñado con un respiradero abierto para favorecer la ventilación.
Referencia de Essentra:

10266601

Número de pieza del fabricante:

48323

107 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 19,776 €
50 - 249 9,4142 €
250 + 8,9404 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

19,78 €

1 x 19,776 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
OD 26.8 mm
T 1.5 mm
Color Negro
Material Goma
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros