Menu Search

Disco adhesivo DIN 50 1.5 mm Goma Negro

Este tapón de obturación de tipo cúpula está hecho de nylon negro y estabilizado por calor según la norma UL94 -V2 para ajustarse a un grosor de panel de 3,2 mm. Fácil de introducir en los orificios del panel para obturarlos y proteger de los bordes afilados. El perfil está diseñado con un respiradero abierto para favorecer la ventilación.
Referencia de Essentra:

10266540

Número de pieza del fabricante:

48317

977 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 4,3317 €
100 - 499 2,0627 €
500 + 1,9601 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

43,32 €

10 x 4,3317 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
OD 102.0 mm
T 1.5 mm
Color Negro
Material Goma
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros