Menu Search

Discos de brida autoadhesiva

En stock

Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería T OD Compra
1,5983 € - 3,5341 € 83 En stock
1.5 mm
88.0 mm
0,6588 € - 1,4563 € 150 En stock
1.5 mm
40.0 mm
1,2979 € - 2,8698 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
90.0 mm
3,5722 € - 7,8965 € 101 En stock
1.5 mm
138.0 mm
9,1818 € - 20,31 € 207 En stock
1.5 mm
26.8 mm
1,2092 € - 2,6732 € 1850 En stock
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
1,1441 € - 2,5288 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
78.0 mm
0,4863 € - 1,0753 € 1000 En stock
1.5 mm
47.0 mm
1,8353 € - 4,0556 € 320 En stock
1.5 mm
110.0 mm
3,9477 € - 8,7258 € 411 En stock
1.5 mm
158.0 mm
0,5407 € - 1,1953 € 7800 En stock
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
12,2706 € - 27,1222 € 328 En stock
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
31,7872 € - 70,2703 € 15 En stock
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
7,0873 € - 15,6767 € 219 En stock
ANSI 6"
1.5 mm
220.0 mm
1,9178 € - 4,2407 € 673 En stock
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
10266502 0,8506 € - 1,8805 € 500 En stock
1.5 mm
58.0 mm
1,9601 € - 4,3317 € 977 En stock
1.5 mm
102.0 mm
6,6748 € - 14,7459 € 40 En stock
1.5 mm
188.0 mm
0,7353 € - 1,6254 € 1650 En stock
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
10266496 0,6977 € - 1,5424 € 1200 En stock
1.5 mm
45.0 mm
  • de 5
Disco adhesivo DIN 40 1.5 mm Goma Negro

10266533

Rango de precios
3,5341 € - 1,5983 €

Niveles de existencias
83 En stock
Atributos
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Disco adhesivo DIN 10 1.5 mm Goma Negro

10266489

Rango de precios
1,4563 € - 0,6588 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 90.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10242629

Rango de precios
2,8698 € - 1,2979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo DIN 80 1.5 mm Goma Negro

10266564

Rango de precios
7,8965 € - 3,5722 €

Niveles de existencias
101 En stock
Atributos
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Disco adhesivo DIN 200 1.5 mm Goma Negro

10266601

Rango de precios
20,31 € - 9,1818 €

Niveles de existencias
207 En stock
Atributos
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Disco adhesivo ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266663

Rango de precios
2,6732 € - 1,2092 €

Niveles de existencias
1850 En stock
Atributos
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 1-1/2"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo DIN 32 1.5 mm Goma Negro

10266526

Rango de precios
2,5288 € - 1,1441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 47.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266328

Rango de precios
1,0753 € - 0,4863 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 110.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266434

Rango de precios
4,0556 € - 1,8353 €

Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo DIN 100 1.5 mm Goma Negro

10266571

Rango de precios
8,7258 € - 3,9477 €

Niveles de existencias
411 En stock
Atributos
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Disco adhesivo ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266632

Rango de precios
1,1953 € - 0,5407 €

Niveles de existencias
7800 En stock
Atributos
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 1/2"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Goma Negro

10266724

Rango de precios
27,1222 € - 12,2706 €

Niveles de existencias
328 En stock
Atributos
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 8"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266762

Rango de precios
70,2703 € - 31,7872 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 16"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266717

Rango de precios
15,6767 € - 7,0873 €

Niveles de existencias
219 En stock
Atributos
  • OD
    220.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 6"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266670

Rango de precios
4,2407 € - 1,9178 €

Niveles de existencias
673 En stock
Atributos
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 2"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo DIN 20 1.5 mm Goma Negro

10266502

Rango de precios
1,8805 € - 0,8506 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Disco adhesivo DIN 50 1.5 mm Goma Negro

10266540

Rango de precios
4,3317 € - 1,9601 €

Niveles de existencias
977 En stock
Atributos
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Disco adhesivo DIN 125 1.5 mm Goma Negro

10266588

Rango de precios
14,7459 € - 6,6748 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266649

Rango de precios
1,6254 € - 0,7353 €

Niveles de existencias
1650 En stock
Atributos
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 3/4"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo DIN 15 1.5 mm Goma Negro

10266496

Rango de precios
1,5424 € - 0,6977 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790