Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9178 € - 4,2407 € | 673 En stock |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 7,0873 € - 15,6767 € | 219 En stock |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 5,9449 € - 13,1592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 0,9285 € - 2,0525 € | 4654 En stock |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 1,9601 € - 4,3317 € | 977 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 0,5407 € - 1,1953 € | 6300 En stock |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 6,6748 € - 14,7459 € | 40 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 3,184 € - 7,0365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 10266502 | 0,8506 € - 1,8805 € | 500 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
| 0,9742 € - 2,1539 € | 8 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 0,744 € - 1,6451 € | 1600 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 3,4093 € - 7,5369 € | 200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 12,8418 € - 28,3916 € | 5 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
| 2,3356 € - 5,1621 € | 90 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 10266496 | 0,6977 € - 1,5424 € | 200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 1,5983 € - 3,5341 € | 83 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 3,9477 € - 8,7258 € | 111 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
| 167,3455 € - 369,9267 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 121,3202 € - 268,1866 € | 18 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 147,8078 € - 326,7258 € | 27 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar