Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,8688 € - 183,2021 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 34,7491 € - 76,8182 € | 200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
| 61,1626 € - 135,1987 € | 2 En stock |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
| 9,1924 € - 20,3417 € | 122 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 19,3156 € - 42,6826 € | 7 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
| 0,5185 € - 1,146 € | 50 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 10266502 | 0,8506 € - 1,8805 € | 500 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
| 1,9601 € - 4,3317 € | 977 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar