Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0013 € - 4,4248 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 43,5077 € - 96,1972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 38,811 € - 85,7884 € | 17 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
| 2,3356 € - 5,1621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 12,2177 € - 27,0059 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 121,5635 € - 268,7155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 17,5385 € - 38,7793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 5,4762 € - 12,1066 € | 90 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 45,0098 € - 99,4976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 1,2843 € - 2,8391 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 9,1289 € - 20,183 € | 5 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 5,2943 € - 11,7004 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
| 2,1166 € - 4,6808 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 155,4134 € - 343,5238 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 9,1606 € - 20,2465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,6896 € - 1,5247 € | 1350 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 8,60 € - 19,0194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
| 0,5947 € - 1,3146 € | 100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,7231 € - 3,8102 € | 240 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 11,6782 € - 25,8106 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar