Menu Search

Protector de bridas 470.0 mm 1.5 mm Goma Negro

Este tapón de obturación de tipo cúpula está hecho de nylon negro y estabilizado por calor según la norma UL94 -V2 para ajustarse a un grosor de panel de 3,2 mm. Fácil de introducir en los orificios del panel para obturarlos y proteger de los bordes afilados. El perfil está diseñado con un respiradero abierto para favorecer la ventilación.
Referencia de Essentra:

10266472

Número de pieza del fabricante:

48251

17 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 85,7884 €
25 - 124 40,8526 €
125 + 38,811 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

85,79 €

1 x 85,7884 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
OD 470.0 mm
T 1.5 mm
Color Negro
Material Goma
Código de material 4002590000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros