Menu Search

Discos de brida autoadhesiva

En stock

Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería T OD Compra
9,1818 € - 20,31 € 207 En stock
1.5 mm
26.8 mm
1,2092 € - 2,6732 € 1850 En stock
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
7,0344 € - 15,5498 € 255 En stock
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
25,6202 € - 56,6351 € 76 En stock
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
61,1626 € - 135,1987 € 2 En stock
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
9,1924 € - 20,3417 € 122 En stock
1.5 mm
255.0 mm
19,3156 € - 42,6826 € 7 En stock
1.5 mm
325.0 mm
0,5185 € - 1,146 € 50 En stock
1.5 mm
51.0 mm
2,2055 € - 4,8743 € 78 En stock
ANSI 2.1⁄2"
1.5 mm
115.0 mm
41,7941 € - 92,3997 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
490.0 mm
17,1577 € - 37,9119 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
430.0 mm
11,8686 € - 26,2443 € 54 En stock
1.5 mm
346.0 mm
89,7763 € - 198,4663 € 20 En stock
1.5 mm
780.0 mm
19,3156 € - 42,6826 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
308.0 mm
52,9011 € - 116,9409 € 100 En stock
1.5 mm
300.0 mm
5,6296 € - 12,4451 € 40 En stock
1.5 mm
182.0 mm
13,0111 € - 28,7619 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
362.0 mm
1,9781 € - 4,3708 € 890 En stock
1.5 mm
92.0 mm
7,5951 € - 16,7769 € 170 En stock
1.5 mm
217.0 mm
45,1156 € - 99,7092 € 23 En stock
1.5 mm
585.0 mm
  • de 5
Disco adhesivo DIN 200 1.5 mm Goma Negro

10266601

Rango de precios
20,31 € - 9,1818 €

Niveles de existencias
207 En stock
Atributos
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Disco adhesivo ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266663

Rango de precios
2,6732 € - 1,2092 €

Niveles de existencias
1850 En stock
Atributos
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 1-1/2"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266700

Rango de precios
15,5498 € - 7,0344 €

Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 5"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266748

Rango de precios
56,6351 € - 25,6202 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 12"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266786

Rango de precios
135,1987 € - 61,1626 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 20"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 255.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266274

Rango de precios
20,3417 € - 9,1924 €

Niveles de existencias
122 En stock
Atributos
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 325.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266380

Rango de precios
42,6826 € - 19,3156 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4016999790
Protector de bridas 51.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266465

Rango de precios
1,146 € - 0,5185 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266823

Rango de precios
4,8743 € - 2,2055 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 2.1⁄2"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 490.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266861

Rango de precios
92,3997 € - 41,7941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    490.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 430.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10256244

Rango de precios
37,9119 € - 17,1577 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 346.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10306963

Rango de precios
26,2443 € - 11,8686 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 780.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308356

Rango de precios
198,4663 € - 89,7763 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 308.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308479

Rango de precios
42,6826 € - 19,3156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 300.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308585

Rango de precios
116,9409 € - 52,9011 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 182.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308653

Rango de precios
12,4451 € - 5,6296 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 362.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308707

Rango de precios
28,7619 € - 13,0111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 92.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266809

Rango de precios
4,3708 € - 1,9781 €

Niveles de existencias
890 En stock
Atributos
  • OD
    92.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4016999790
Protector de bridas 217.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266847

Rango de precios
16,7769 € - 7,5951 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4016999790
Protector de bridas 585.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10251874

Rango de precios
99,7092 € - 45,1156 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000