Menu Search

Protector de bridas 520.0 mm DIN 16 DN 350 Negro Corrugated LDPE

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Referencia de Essentra:

10388082

Número de pieza del fabricante:

492145

26 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 20,183 €
10 - 49 9,6155 €
50 + 9,1289 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

20,18 €

1 x 20,183 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
b1 26.0 mm
OD 520.0 mm
Índice de presión de clase 16
Color Negro
Material Corrugated LDPE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros