Menu Search

Disco de protección de bridas

En stock

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad b1  Tamaño nominal de la tubería Índice de presión de clase OD Compra
3,3236 € - 7,3433 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
150
279.4 mm
1,1932 € - 2,6403 € 665 En stock
15.9 mm
150
117.5 mm
1,7665 € - 3,9012 € 100 En stock
19.1 mm
150
177.8 mm
2,6826 € - 5,93 € 10 En stock
22.2 mm
150
254.0 mm
1,1022 € - 2,4414 € 10 En stock
15.9 mm
150
108.0 mm
1,1917 € - 1,2558 € 35 En stock
19.1 mm
300
117.5 mm
1,6269 € - 3,5944 € 157 En stock
19.1 mm
300
165.1 mm
2,6826 € - 5,93 € 75 En stock
22.2 mm
300
254.0 mm
6,6959 € - 14,8093 € 54 En stock
28.6 mm
300
444.5 mm
29,4389 € - 65,0765 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
1,3201 € - 2,9153 € 40 En stock
22.2 mm
900
130.2 mm
6,1348 € - 6,4556 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
600
419.1 mm
13,8573 € - 30,6342 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
18"
300
711.2 mm
27,5252 € - 28,9723 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
28"
300
1035.1 mm
26,0655 € - 27,4364 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
26"
600
1016.0 mm
14,9563 € - 15,7412 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
12,9666 € - 13,6521 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
17,5977 € - 18,5264 € 27 En stock
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
1,0006 € - 2,2129 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
150
98.4 mm
0,9949 € - 1,0478 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
300
95.3 mm
  • de 8
Protector de bridas 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Negro Goma

10386934

Rango de precios
7,3433 € - 3,3236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Negro Goma

10386859

Rango de precios
2,6403 € - 1,1932 €

Niveles de existencias
665 En stock
Atributos
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Negro Goma

10386880

Rango de precios
3,9012 € - 1,7665 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 254.0 mm ASME, ANSI 150 5 Negro Goma

10386927

Rango de precios
5,93 € - 2,6826 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Negro Goma

10386842

Rango de precios
2,4414 € - 1,1022 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 117.5 mm ASME, ANSI 300 3/4 Negro Goma

10387108

Rango de precios
1,2558 € - 1,1917 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 165.1 mm ASME, ANSI 300 2 Negro Goma

10387146

Rango de precios
3,5944 € - 1,6269 €

Niveles de existencias
157 En stock
Atributos
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 254.0 mm ASME, ANSI 300 4 Negro Goma

10387184

Rango de precios
5,93 € - 2,6826 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 Negro Goma

10387221

Rango de precios
14,8093 € - 6,6959 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Negro PP

10387481

Rango de precios
65,0765 € - 29,4389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    28"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 130.2 mm ASME, ANSI 900 3/4 Negro Goma

10387528

Rango de precios
2,9153 € - 1,3201 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    130.2 mm
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 419.1 mm ASME, ANSI 600 8 Negro Goma

10387382

Rango de precios
6,4556 € - 6,1348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    419.1 mm
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 711.2 mm ASME, ANSI 300 18 Negro PP

10387269

Rango de precios
30,6342 € - 13,8573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    711.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
Protector de bridas 1035.1 mm ASME, ANSI 300 28 Negro PP

10387313

Rango de precios
28,9723 € - 27,5252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    1035.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    28"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
Protector de bridas 1016.0 mm ASME, ANSI 600 26 Negro PP

10387474

Rango de precios
27,4364 € - 26,0655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1016.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    26"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Negro PP

10387436

Rango de precios
15,7412 € - 14,9563 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Negro PP

10387429

Rango de precios
13,6521 € - 12,9666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    16"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Negro PP

10387443

Rango de precios
18,5264 € - 17,5977 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    20"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Negro Goma

10386835

Rango de precios
2,2129 € - 1,0006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Negro Goma

10387092

Rango de precios
1,0478 € - 0,9949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma