Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.
La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | b1 | Tamaño nominal de la tubería | Índice de presión de clase | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,597 € - 14,3153 € | 103 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
||
| 34,4423 € - 76,1412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 1,2376 € - 2,7355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1,904 € - 4,21 € | 15 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
| 4,0027 € - 8,8496 € | 50 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
| 8,8327 € - 19,506 € | 130 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 1,0006 € - 2,2129 € | 38 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 1,5698 € - 3,4738 € | 11 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,1812 € - 4,8236 € | 3 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 5,5725 € - 12,3213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 10,5125 € - 11,0646 € | 16 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 27,8235 € - 29,2939 € | 6 En stock |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
||
| 0,9772 € - 1,0279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,9573 € - 1,0059 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,5571 € - 3,4421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 3,129 € - 6,9138 € | 25 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 11,5068 € - 12,1151 € | 2 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
| 29,9254 € - 66,1554 € | 3 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 8,6327 € - 9,0865 € | 2 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
| 14,9563 € - 15,7412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar