10631164
1218483
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 2 - 9 | 55,5932 € |
| 10 + | 52,8111 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 63.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 2.48 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Deflexión máxima | 104.0 mm |
| Deflexión máxima | 4.094 in |
| Fuerza máxima | 8934.0 N |
| Fuerza máxima | 8934.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 3.606 in |
| Deflexión operativa máxima | 91.6 mm |
| Fuerza operativa máxima | 7868.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 7868.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 57.3 mm |
| Deflexión operativa óptima | 2.256 in |
| Longitud general | 9.016 in |
| Longitud general | 229.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 38.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 1.496 in |
| Índice de elasticidad | 85.9 Nmm |
| Índice de elasticidad | 85.9 Nmm |
| Color | Azul |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Carga media |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar