Menu Search

Resorte para troquel ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 18.0 Nmm

Este resorte para troquel cumple las especificaciones ISO 10243, la sección del cable en forma de D es un recambio directo para otras piezas ISO 10243. El resorte mecánico está fabricado con aceros de aleación de cromo con elevada fuerza de tensión que ofrecen una resistencia inherente para soportar grandes pesos, un rendimiento excelente en aplicaciones de tensión elevada y resistencia al calor de hasta 230 ºC. Los extremos cuadrados generan una superficie fiable, lisa y con capacidad máxima de carga. Este perfil de color verde se considera de alta resistencia.
Referencia de Essentra:

10420041

Número de pieza del fabricante:

1218487

8 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 0,715 €
50 + 0,6801 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

7,15 €

10 x 0,715 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio 10.0 mm
Máxima temperatura de aplicación 230 °C
Deflexión máxima 12.3 mm
Fuerza máxima 221.0 N
Deflexión operativa máxima 9.6 mm
Fuerza operativa máxima 172.0 N
Deflexión operativa óptima 25.5 mm
Longitud general 32.0 mm
Diámetro de la varilla 5.0 mm
Índice de elasticidad 18.0 Nmm
Color Rojo
Material Acero de aleación de cromo
Tipo Heavy Duty

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros