10444726
1218315
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 2,9576 € |
| 50 + | 2,8106 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 25.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 0.984 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Deflexión máxima | 1.587 in |
| Deflexión máxima | 40.3 mm |
| Fuerza máxima | 1151.0 N |
| Fuerza máxima | 1151.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 1.197 in |
| Deflexión operativa máxima | 30.4 mm |
| Fuerza operativa máxima | 868.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 868.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 19.0 mm |
| Deflexión operativa óptima | 0.748 in |
| Longitud general | 2.941 in |
| Longitud general | 74.7 mm |
| Diámetro de la varilla | 12.5 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.492 in |
| Índice de elasticidad | 28.6 Nmm |
| Índice de elasticidad | 28.6 Nmm |
| Color | Verde |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Light Duty |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar