Menu Search

Cubierta de tapas tornillo Allen

En stock

Los tapones para tornillos de cabeza cilíndrica protegen los tornillos de cabeza cilíndrica, evitando los daños causados por la corrosión y la entrada de impurezas. También añaden atractivo estético. Puede tolerar temperaturas que van desde -40 C hasta +150 C. Se utiliza en automoción y electricidad.Se utiliza para el interior de las cajas de los SAI cuando los cables de alta tensión pasan cerca de las cabezas metálicas de los tornillos.Cubre y protege los tornillos de cabeza de vaso del polvo y la suciedad, a la vez que proporciona un acabado rápido y limpio.Se utiliza en electrodomésticos, aplicaciones eléctricas y automoción. Material: Silicona, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1628, SR1813

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Para ajustar el tornillo de cabeza hueca D Color d h H Tipo Compra
0,1158 € - 0,122 € 940 En stock
M16
24.0 mm
Blanco
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0943 € - 0,0992 € 4000 En stock
M10
16.0 mm
Negro
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,057 € - 0,06 € 32887 En stock
M8
13.0 mm
Blanco
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
10170397 0,1668 € - 0,1755 € 766 En stock
Negro
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,0529 € - 0,0557 € 21000 En stock
M6
10.0 mm
Blanco
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0476 € - 0,0501 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.0 mm
Negro
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0529 € - 0,0557 € 45478 En stock
M6
10.0 mm
Gris
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,1158 € - 0,122 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
24.0 mm
Negro
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
10340400 0,1682 € - 0,177 € 8175 En stock
Negro
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
0,1487 € - 0,1565 € 431 En stock
M20
30.0 mm
Negro
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0476 € - 0,0501 € 28600 En stock
M5
9.0 mm
Blanco
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,1063 € - 0,1118 € 346 En stock
M12
18.0 mm
Blanco
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0937 € - 0,0986 € 11100 En stock
M10
16.0 mm
Blanco
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,1487 € - 0,1565 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
30.0 mm
Blanco
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0476 € - 0,0501 € 46550 En stock
M5
9.0 mm
Gris
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,1063 € - 0,1118 € 22000 En stock
M12
18.0 mm
Gris
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,1063 € - 0,1118 € 103100 En stock
M12
18.0 mm
Negro
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,164 € - 0,1726 € 2331 En stock
M20
30.0 mm
Gris
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0575 € - 0,0605 € 70993 En stock
M8
13.0 mm
Negro
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0529 € - 0,0557 € 76967 En stock
M6
10.0 mm
Negro
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
  • de 2
Tapa del tornillo M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Blanco

10058312

Rango de precios
0,122 € - 0,1158 €

Niveles de existencias
940 En stock
Atributos
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M16
Tapa del tornillo M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Negro

10058268

Rango de precios
0,0992 € - 0,0943 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M10
Tapa del tornillo M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Blanco

10058220

Rango de precios
0,06 € - 0,057 €

Niveles de existencias
32887 En stock
Atributos
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M8
Tapa del tornillo 7.5 mm Goma de Silicona Negro

10170397

Rango de precios
0,1755 € - 0,1668 €

Niveles de existencias
766 En stock
Atributos
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de Silicona
Tapa del tornillo M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Blanco

10058190

Rango de precios
0,0557 € - 0,0529 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M6
Tapa del tornillo M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Negro

10058176

Rango de precios
0,0501 € - 0,0476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M5
Tapa del tornillo M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Gris

10058183

Rango de precios
0,0557 € - 0,0529 €

Niveles de existencias
45478 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M6
Tapa del tornillo M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Negro

10058329

Rango de precios
0,122 € - 0,1158 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M16
Tapa del tornillo 8.5 mm Goma de Silicona Negro

10340400

Rango de precios
0,177 € - 0,1682 €

Niveles de existencias
8175 En stock
Atributos
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de Silicona
Tapa del tornillo M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Negro

10058350

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
431 En stock
Atributos
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M20
Tapa del tornillo M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Blanco

10058169

Rango de precios
0,0501 € - 0,0476 €

Niveles de existencias
28600 En stock
Atributos
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M5
Capuchones para Tornillo Allen M12 LDPE - PIR Blanco

10058282

Rango de precios
0,1118 € - 0,1063 €

Niveles de existencias
346 En stock
Atributos
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M12
Tapa del tornillo M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Blanco

10058251

Rango de precios
0,0986 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
11100 En stock
Atributos
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M10
Tapa del tornillo M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Blanco

10058343

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M20
Tapa del tornillo M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Gris

10058152

Rango de precios
0,0501 € - 0,0476 €

Niveles de existencias
46550 En stock
Atributos
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M5
Capuchones para Tornillo Allen M12 LDPE - PIR Gris

10058275

Rango de precios
0,1118 € - 0,1063 €

Niveles de existencias
22000 En stock
Atributos
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M12
Tapa del tornillo M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Negro

10058299

Rango de precios
0,1118 € - 0,1063 €

Niveles de existencias
103100 En stock
Atributos
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M12
Tapa del tornillo M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Gris

10058336

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
2331 En stock
Atributos
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M20
Capuchones para Tornillo Allen M8 LDPE - PIR Negro

10058237

Rango de precios
0,0605 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
70993 En stock
Atributos
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M8
Tapa del tornillo M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Negro

10058206

Rango de precios
0,0557 € - 0,0529 €

Niveles de existencias
76967 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M6