Menu Search

Tapa del tornillo M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Negro

Este capuchón para tornillo encaja de forma segura en la parte superior de los tornillos de cabeza Allen, cubriendo la cabeza del tornillo limpiamente y proporcionando protección contra la entrada de polvo y suciedad. Hecho de PEBD negro.
Referencia de Essentra:

10058176

Número de pieza del fabricante:

039000522003

48145 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0488 €
5000 + 0,0463 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

48,80 €

1000 x 0,0488 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 3.8 mm
D 9.0 mm
d 4.2 mm
h 2.5 mm
Para ajustar el tornillo de cabeza hueca M5
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Estándares DIN 912
Tipo 1
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros