Menu Search

Capuchones para Tornillo Allen M12 LDPE - PIR Blanco

Este capuchón para tornillo encaja de forma segura en la parte superior de los tornillos de cabeza Allen, cubriendo la cabeza del tornillo limpiamente y proporcionando protección contra la entrada de polvo y suciedad. Hecho de PEBD blanco.
Referencia de Essentra:

10058282

Número de pieza del fabricante:

039001211303

346 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1118 €
2500 + 0,1063 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

55,90 €

500 x 0,1118 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 8.2 mm
D 18.0 mm
d 10.3 mm
h 6.4 mm
Para ajustar el tornillo de cabeza hueca M12
Color Blanco
Material completo Polietileno de baja densidad
Estándares DIN 912
Tipo 1
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros