Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.
Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | B | T2 | Color | A | Material | T1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1028 € - 0,2273 € | 4240 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1234 € - 0,2729 € | 2000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0895 € - 0,1981 € | 48 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3008 € - 0,6651 € | 2050 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0939 € - 0,2076 € | 500 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,432 € - 0,9545 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
3 in
76.2 mm
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1997 € - 0,4415 € | 300 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1849 € - 0,4087 € | 400 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2779 € - 0,6145 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1849 € - 0,4087 € | 1800 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.5 in
38.1 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2348 € - 0,519 € | 501 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0792 € - 0,175 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,232 € - 0,513 € | 472 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1849 € - 0,4086 € | 600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3602 € - 0,7965 € | 1200 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4387 € - 0,9698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanco
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,1413 € - 2,5249 € | 190 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanco
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2186 € - 0,4832 € | 4350 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,0705 € - 2,3652 € | 10 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2091 € - 0,4623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar