Menu Search

Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Referencia de Essentra:

10079119

Número de pieza del fabricante:

111481

300 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,4415 €
500 - 2499 0,2102 €
2500 + 0,1997 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

22,08 €

50 x 0,4415 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Color Negro
Finalizar Pulido
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros