Menu Search

Conteras rectangulares

En stock

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
350 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B T2 Color A Material T1 Tipo Compra
0,8798 € - 0,9264 € 45 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Blanco
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
4,3772 € - 4,5983 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
2.0 mm
Blanco
90.0 mm
PE
4.5 mm
1
1,6869 € - 1,7754 € 14 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Negro
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,4764 € - 0,5018 € 11 En stock
20.0 mm
1.5 mm
Blanco
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,2623 € - 1,3286 € 447 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,546 € - 0,5748 € 3500 En stock
20.0 mm
1.5 mm
Blanco
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,409 € - 0,43 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
1.5 mm
Negro
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,6869 € - 1,7754 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
1.5 mm
Negro
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
2,3479 € - 2,4718 € 400 En stock
40.0 mm
1.5 mm
Blanco
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
3,9689 € - 4,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
1.0 mm
Negro
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
2,4295 € - 2,5577 € 5142 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Gris
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4355 € - 0,4587 € 1500 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Blanco
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,9298 € - 2,0318 € 594 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Gris
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
4,3222 € - 4,5432 € 16850 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Negro
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,546 € - 0,5748 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
1.5 mm
Gris
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,0015 € - 1,0546 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,8623 € - 0,9086 € 263 En stock
25.0 mm
1.5 mm
Negro
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,8068 € - 0,8489 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
1.0 mm
Blanco
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
6,0242 € - 6,3341 € 348 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Negro
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
2,3745 € - 2,5002 € 908 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Gris
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • de 18
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco PE

10181867

Rango de precios
0,9264 € - 0,8798 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Blanco PE

10182314

Rango de precios
4,5983 € - 4,3772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro PE

10182086

Rango de precios
1,7754 € - 1,6869 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Blanco PE

10181706

Rango de precios
0,5018 € - 0,4764 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181959

Rango de precios
1,3286 € - 1,2623 €

Niveles de existencias
447 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Blanco PE

10181744

Rango de precios
0,5748 € - 0,546 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Negro PE

10181638

Rango de precios
0,43 € - 0,409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Negro PE

10181997

Rango de precios
1,7754 € - 1,6869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Blanco PE

10182352

Rango de precios
2,4718 € - 2,3479 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10182185

Rango de precios
4,1783 € - 3,9689 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gris PE

10182222

Rango de precios
2,5577 € - 2,4295 €

Niveles de existencias
5142 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco PE

10181676

Rango de precios
0,4587 € - 0,4355 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Gris PE

10182048

Rango de precios
2,0318 € - 1,9298 €

Niveles de existencias
594 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10182277

Rango de precios
4,5432 € - 4,3222 €

Niveles de existencias
16850 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181751

Rango de precios
0,5748 € - 0,546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181904

Rango de precios
1,0546 € - 1,0015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10181799

Rango de precios
0,9086 € - 0,8623 €

Niveles de existencias
263 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco PE

10181836

Rango de precios
0,8489 € - 0,8068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Negro PE

10182390

Rango de precios
6,3341 € - 6,0242 €

Niveles de existencias
348 En stock
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gris PE

10182147

Rango de precios
2,5002 € - 2,3745 €

Niveles de existencias
908 En stock
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm