Menu Search

Conteras rectangulares

En stock

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
358 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B T2 Color A Material T1 Tipo Compra
0,2233 € - 0,2351 € 21 En stock
10.0 mm
1.5 mm
Gris
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1976 € - 0,4368 € 4900 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Negro
40.0 mm
PE
2.75 mm
1
0,1866 € - 0,1964 € 8800 En stock
10.0 mm
1.0 mm
Negro
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,0929 € - 0,2055 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
1.0 mm
Negro
30.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,1813 € - 0,1908 € 3799 En stock
12.0 mm
1.0 mm
Negro
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,1747 € - 0,1839 € 3392 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Negro
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2063 € - 0,2172 € 1815 En stock
16.0 mm
1.5 mm
Negro
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2873 € - 0,3024 € 2448 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Blanco
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,3434 € - 0,3606 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
1.0 mm
Gris
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2422 € - 0,5356 € 2800 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Negro
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1866 € - 0,1964 € 2242 En stock
10.0 mm
1.0 mm
Blanco
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,482 € - 1,065 € 120 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Negro
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,9298 € - 2,0554 € 975 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Negro
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5695 € - 1,259 € 4725 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Negro
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4702 € - 1,0398 € 13 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Gris
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,0791 € - 0,1748 € 433 En stock
10.0 mm
1.0 mm
Negro
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,4651 € - 1,0283 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
2.0 mm
Negro
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
0,1637 € - 0,3619 € 1000 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Negro
40.0 mm
PE
2.5 mm
1
10377130 0,3625 € - 0,802 € 588 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Negro
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3895 € - 0,8609 € 1750 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Negro
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • de 18
Contera para tubos rectangulares 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181393

Rango de precios
0,2351 € - 0,2233 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Negro PE

10377086

Rango de precios
0,4368 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10181294

Rango de precios
0,1964 € - 0,1866 €

Niveles de existencias
8800 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro PE

10377048

Rango de precios
0,2055 € - 0,0929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Negro PE

10181324

Rango de precios
0,1908 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
3799 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Negro PE

10181355

Rango de precios
0,1839 € - 0,1747 €

Niveles de existencias
3392 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10181379

Rango de precios
0,2172 € - 0,2063 €

Niveles de existencias
1815 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Blanco PE

10181331

Rango de precios
0,3024 € - 0,2873 €

Niveles de existencias
2448 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Gris PE

10181317

Rango de precios
0,3606 € - 0,3434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10377079

Rango de precios
0,5356 € - 0,2422 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Blanco PE

10181270

Rango de precios
0,1964 € - 0,1866 €

Niveles de existencias
2242 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10377109

Rango de precios
1,065 € - 0,482 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 100.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10377147

Rango de precios
2,0554 € - 0,9298 €

Niveles de existencias
975 En stock
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10246634

Rango de precios
1,259 € - 0,5695 €

Niveles de existencias
4725 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris LDPE - PIR

10081037

Rango de precios
1,0398 € - 0,4702 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Negro PE

10093177

Rango de precios
0,1748 € - 0,0791 €

Niveles de existencias
433 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Negro LDPE - PIR

10093160

Rango de precios
1,0283 € - 0,4651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro PE

10377062

Rango de precios
0,3619 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10377130

Rango de precios
0,802 € - 0,3625 €

Niveles de existencias
588 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10246641

Rango de precios
0,8609 € - 0,3895 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm