Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.
Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | B | T2 | Color | A | Material | T1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3772 € - 4,5983 € | 167 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 4,4766 € - 4,7093 € | 321 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 4,4988 € - 4,7421 € | 668 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,4054 € - 2,5315 € | 259 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,2239 € - 2,3411 € | 373 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 4,9304 € - 5,1959 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 12,6789 € - 13,3421 € | 2066 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,7951 € - 3,9678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanco
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0936 € - 0,207 € | 4980 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5667 € - 1,2528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
2.756 in
70.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2023 € - 0,4474 € | 7000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5195 € - 0,5472 € | 497 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,3212 € - 2,4431 € | 14160 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,232 € - 0,513 € | 9950 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1849 € - 0,4086 € | 88700 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1234 € - 0,2729 € | 400 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5758 € - 1,2719 € | 3950 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,232 € - 0,513 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanco
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1231 € - 0,2722 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3602 € - 0,7965 € | 500 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar