Menu Search

Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Referencia de Essentra:

10327111

Número de pieza del fabricante:

057402569903

497 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5472 €
500 + 0,5195 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

54,72 €

100 x 0,5472 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 40.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Color Negro
Finalizar Erosionado
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros