Menu Search

Contera para tubos rectangulares 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Gris PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Referencia de Essentra:

10327203

Número de pieza del fabricante:

057807062003

167 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 4,5983 €
50 + 4,3772 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

45,98 €

10 x 4,5983 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 90.0 mm
B 50.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.5 mm
T2 2.0 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Color Gris
Finalizar Erosionado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros