Menu Search

Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PEBD

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Referencia de Essentra:

10079706

Número de pieza del fabricante:

111551

300 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,519 €
1000 - 4999 0,2472 €
5000 + 0,2348 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

51,90 €

100 x 0,519 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 60.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Material completo Polietileno
Color Negro
Finalizar Erosionado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros