Las conteras para tubos rectangulares multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos rectangulares y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.
Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.
Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
Material: PEBD Color: Blanco, Gris, Negro Código De La Serie: SRILR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | B | h | Color | A | h1 | Grosor de pared máximo | Minimum Wall Thickness | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1414 € - 0,1571 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,111 € - 0,1233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Blanco
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1414 € - 0,1571 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1734 € - 0,1927 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Blanco
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1257 € - 0,1397 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1145 € - 0,1272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gris
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,088 € - 0,0978 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1276 € - 0,1418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0653 € - 0,0725 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gris
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2016 € - 0,224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Blanco
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2016 € - 0,224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gris
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4873 € - 0,5415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9566 € - 1,0629 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Blanco
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6377 € - 0,7086 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gris
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6244 € - 0,6938 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Blanco
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3562 € - 0,3958 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5096 € - 0,5662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Blanco
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3956 € - 0,4396 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3956 € - 0,4396 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3072 € - 0,3413 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gris
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar