Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20768201
20768201
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,4396 € |
| 1250 + | 0,3956 € |
| A | 3.937 in |
|---|---|
| A | 100.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Grosor de pared máximo | 4.0 mm |
| Grosor de pared máximo | 0.157 in |
| Material | PEBD |
| Color | Blanco |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar